MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000
188X7503
Length [mm]: 5000
188X7503
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 5000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S121-IS10-5000 |
| Povezava | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 99 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 99 Kilogram |