Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600

188X7013

Length [mm]: 600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]600.0 mm
Ime izdelkaAccessory
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS
Karakteristika
Vrednost
ModelSF101-IS10-600
PovezavaDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina izdelkovHeat exchangers
Vrsta izdelkaMW Insulation jacket

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa66.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa66.4 Kilogram