Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000

188X6974

Length [mm]: 6000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]6000.0 mm
Ime izdelkaAccessory
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS,
Karakteristika
Vrednost
ModelS100-IS16-6000
PovezavaDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina izdelkovHeat exchangers
Vrsta izdelkaMW Insulation jacket

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.001 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.001 Kilogram