MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-600
188X5416
Length [mm]: 600
188X5416
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 600.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L600 FEA DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-600 |
| Povezava | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.5 Kilogram |
| Neto masa | 15.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 545.21 Liter |