PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IG10/16-1500
188X4078
Length [mm]: 1500
188X4078
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1500.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L1500 DP PUR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S21/S22-IG10/16-1500 |
| Povezava | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | PU Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 25 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 25 Kilogram |