Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Tip 4

183B6503

EvoFlat 4.0 PRO W4 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4 StS
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Možnosti pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat 4.0 PRO W4 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tipska velikost postajeTip 4
Toplotna moč STV [kW] [Max]70 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0 PRO W
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterOptional

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.54 Kilogram
Neto masa10.04 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513361