EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Tip 2
183B6001
EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
183B6001
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Čistilni kos | Primary |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | 230V 50 Hz |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W2 |
| Material pokrova | EPP |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | White-lacquered steel sheet |
| Namestitev cevi | PPS composite |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Odzračevalna odprtina | Da |
| Opis | EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poletni obvod | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število metrov | Prepared for water and energy meter |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 60 kW |
| Toplotna prevodnost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Vsebuje baterije | No |
| Water hammer arrester | Optional |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 10.54 Kilogram |
| Neto masa | 10.04 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513224 |