Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Spodaj, 65 kW, Tip 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Kontrolni ventilYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]18 kW
Možnosti pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogECL220
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVECL220
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW] [Max]65 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Visokotemperaturni priključek (HTC)Izbirno
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0 M PRO AT
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterOptional

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.54 Kilogram
Neto masa11.04 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume72.522 Liter
EAN/UPC5715162512913