MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000
181H2413
Length [mm]: 1000
181H2413
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S64-IS25-1000 |
| Povezava | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 27.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 27.5 Kilogram |