MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-1500
181H2369
Length [mm]: 1500
181H2369
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1500.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L1500 DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S36-IG16-1500 |
| Povezava | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 21.1 Kilogram |
| Neto masa | 21.1 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1080.262 Liter |