PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG16-600
181H2318
Length [mm]: 600
181H2318
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 600.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L600 DP PUR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S36-IG16-600 |
| Povezava | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | PU Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 13.7 Kilogram |
| Neto masa | 13.7 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.501 Cubic meter |