PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-2000
181H1826
Length [mm]: 2000
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
181H1826
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 2000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L2000DIV.B |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S110-IS06-2000 |
| Povezava | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | PU Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 29.9 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 29.9 Kilogram |