MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1500
181H1801
Length [mm]: 1500
181H1801
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1500.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS10 L1500 FEA DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S110-IS10-1500 |
| Povezava | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 44 Kilogram |
| Neto masa | 44 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2955.108 Liter |