Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1300

181H1800

Length [mm]: 1300
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]1300.0 mm
Ime izdelkaAccessory
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1300DIV.B
Karakteristika
Vrednost
ModelS110-IS06-1300
PovezavaDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina izdelkovHeat exchangers
Vrsta izdelkaMW Insulation jacket

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa29.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa29.9 Kilogram