Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600

181H1794

Length [mm]: 600
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]600.0 mm
Ime izdelkaAccessory
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B
Karakteristika
Vrednost
ModelS110-IS06-600
PovezavaDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina izdelkovHeat exchangers
Vrsta izdelkaMW Insulation jacket

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa29.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa29.9 Kilogram