Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1000

181H1724

Length [mm]: 1000
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]1000.0 mm
Ime izdelkaAccessory
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1000DIV.B
Karakteristika
Vrednost
ModelS100-IS06-1000
PovezavaDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina izdelkovHeat exchangers
Vrsta izdelkaMW Insulation jacket

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa41.8 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa41.8 Kilogram