MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000
181H1711
Length [mm]: 3000
181H1711
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 3000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 FEA L3000 DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S100-IS10-3000 |
| Povezava | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 41.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 41.8 Kilogram |