MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000
181H1599
Length [mm]: 2000
181H1599
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 2000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S86-IS25-2000 |
| Povezava | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 49.2 Kilogram |
| Neto masa | 49.2 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 3533.3 Liter |