Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]1500.0 mm
Ime izdelkaAccessory
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
Karakteristika
Vrednost
ModelS81-IS06/10-1500
PovezavaDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina izdelkovHeat exchangers
Vrsta izdelkaMW Insulation jacket

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa36.9 Kilogram
Neto masa36.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.79 Cubic meter