PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-1500
181H1479
Length [mm]: 1500
181H1479
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1500.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L1500 DP PUR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S65-IS16-1500 |
| Povezava | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | PU Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 34.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 34.8 Kilogram |