MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1300
181H1450
Length [mm]: 1300
181H1450
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1300.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS6 FEA L1300 DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S65-IS06-1300 |
| Povezava | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 34.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 34.8 Kilogram |