PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-600
181H1422
Length [mm]: 600
181H1422
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 600.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L600 DP PUR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S64-IS10-600 |
| Povezava | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | PU Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 33.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 33.8 Kilogram |