MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500
181H1411
Length [mm]: 500
181H1411
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 500.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L500 DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S64-IG10/16-500 |
| Povezava | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 21.1 Kilogram |
| Neto masa | 21.1 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 728.408 Liter |