PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-3000
181H1339
Length [mm]: 3000
181H1339
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 3000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS25 L3000 DP PUR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S62-IS25-3000 |
| Povezava | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | PU Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 31.2 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 31.2 Kilogram |