Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-10-STD

148X0189

Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 25-10-STD, 3/4"SW",58- 319 PSIG
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaInlet press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]319.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]58.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost priključka [in]3/4 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/8 in
Vrsta izdelkaICS 25-10-STD
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.92 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428489676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm