Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Function module, SVA-140B 80, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6928

Maks. delovni tlak [bar]: 140

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
GrloStandard
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaFunction module
Ime programa delovSVA-140B
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaCap
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteTop Complete
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRN
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uporablja se za izdelekSVL-140B 80
Vrsta izdelkaSVA-140B 80
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.55 Kilogram
Neto masa6.95 Kilogram
Volume32.233 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm