Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Garancija in servis

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]105 mm
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime proizvajalcaDanfoss
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Širina s pokrovom [mm]545 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]43 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]575 mm
Višina s pokrovom [mm]575 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.525 Kilogram
Neto masa9.325 Kilogram
Volume82.11 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm