Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Garancija in servis

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip regulacije ogrevanjaTermostatska
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.725 Kilogram
Neto masa9.525 Kilogram
Volume82.11 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm