Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip regulatorja STV | PTC2+P |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Vrsta izdelka | Warranty & Service |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 31 Kilogram |
| Neto masa | 30 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |