Akva Les II S, Tip 3, Tip regulatorja STV: PTC2+P
145B5065
Vrsta izdelka: Akva Les II S, Tip 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
145B5065
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Globina brez pokrova [mm] | 190 mm |
| Globina embalaže [mm] | 345 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 210 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310/VM2/AMV150 |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Baker |
| Material plošč HEX ogrevanja | AISI 316 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulira mešalni krog | Motorized control valve |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina embalaže [mm] | 480 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tip HEX STV | XB06H+-1 60 |
| Tip priključka DH | G zun. navoj |
| Tip priključka STV | G zun. navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Bottom |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2+P |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Toplotna moč STV [kW] | 22 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 41 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 463 mm |
| Višina embalaže [mm] | 210 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 463 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Les II S |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 22 Kilogram |
| Neto masa | 20 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511374 |