Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, popolnoma izolirano, Tip 1, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145B5064

Vrsta izdelka: Akva Lux II S, popolnoma izolirano, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
DG Indicator ProfileContains Gas
Globina brez pokrova [mm]190 mm
Globina embalaže [mm]345 mm
Globina s pokrovom [mm]210 mm
Ime regulatorja ogrevanjaECL 110/VS2/AMV150
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulira mešalni krogMotorized control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]480 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije ogrevanjaBottom
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]22 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]463 mm
Višina embalaže [mm]210 mm
Višina s pokrovom [mm]463 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II S, popolnoma izolirano
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511367