Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Tip 3, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145B5060

Vrsta izdelka: Akva Les II S, Tip 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]190 mm
Globina embalaže [mm]345 mm
Globina s pokrovom [mm]210 mm
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310/VS2/AMV150
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulira mešalni krogMotorized control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]480 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB06H+-1 60
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije ogrevanjaBottom
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW]22 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]463 mm
Višina embalaže [mm]210 mm
Višina s pokrovom [mm]463 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Les II S
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm