Akva Lux II S, popolnoma izolirano, Tip 1, Tip regulatorja STV: PTC2
145B5036
Vrsta izdelka: Akva Lux II S, popolnoma izolirano, Tip 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
145B5036
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 285 mm |
| Globina embalaže [mm] | 600 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 300 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Izolacijski material | Pokrov EPP |
| Material Description | Akva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Baker |
| Material plošč HEX ogrevanja | AISI 316 |
| Material pokrova | Belo lakirano jeklo |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Moč ogrevanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Akva Lux II S tip 1 (XB06H-1-26) ECL110, s pokrovom |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Regulira mešalni krog | ECL110 |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 535 mm |
| Širina embalaže [mm] | 800 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer priključitve | Spodaj in opcija zgoraj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Talni ogrevalni krog - tip cevi | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Talni ogrevalni krog - znamka cevi | Grundfos |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2 |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Toplotna moč STV [kW] | 32 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 41 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 1/2" |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 618 mm |
| Višina embalaže [mm] | 340 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 618 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux II S, popolnoma izolirano |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 32 Kilogram |
| Neto masa | 30 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |