Danfoss logo
Substation type Akva Lux II S with ECL Comfort 110

Akva Lux II S, popolnoma izolirano, Tip 1, Tip regulatorja STV: PTC2

145B5012

Vrsta izdelka: Akva Lux II S, popolnoma izolirano, Tip 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]285 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]300 mm
Ime regulatorja ogrevanjaECL 110/VS2/AMV150
Izolacijski materialPokrov EPP
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/sik. fuldisol
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material pokrovaBelo lakirano jeklo
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Lux II S tip 1 (XB06H-1-26) ECL110, brez pokrova
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogECL110
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]535 mm
Širina embalaže [mm]800 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj in opcija zgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviGrundfos UPM3 15-70 Auto
Talni ogrevalni krog - znamka ceviGrundfos
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]32 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka1/2"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]618 mm
Višina embalaže [mm]340 mm
Višina s pokrovom [mm]618 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II S, popolnoma izolirano
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm