Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Garancija in servis

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 1
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm