Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Garancija in servis

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Globina embalaže [mm]600 mm
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaBelo lakirano jeklo
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Lux II TDP RENO
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj in opcija zgoraj
Karakteristika
Vrednost
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Min]1
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak + conski ventil
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka1/2"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]340 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653811