Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Garancija in servis

145B3036

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDirektno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlakaVarnostna funkcijaTermostatski mešalni krog
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]200 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Regulira mešalni krogTermostatski ventil
Širina brez pokrova [mm]577 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip HEX STVXB37
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVDovod
Tip regulatorja STVPM
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]58 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HEG3/4"
Velikost priključka STVG3/4"
Višina brez pokrova [mm]616 mm
Višina s pokrovom [mm]740 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23 Kilogram
Neto masa22.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm