Garancija in servis
145B3035
Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
145B3035
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Direktno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlakaVarnostna funkcijaTermostatski mešalni krog |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 150 mm |
| Globina embalaže [mm] | 150 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 200 mm |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | AVPL |
| Regulira mešalni krog | Termostatski ventil |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina embalaže [mm] | 580 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Talni ogrevalni krog - tip cevi | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Talni ogrevalni krog - znamka cevi | Wilo |
| Tip HEX STV | XB37 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Toplotna moč STV [kW] | 78 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | G3/4" |
| Velikost priključka HE | G3/4" |
| Velikost priključka STV | G3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 616 mm |
| Višina embalaže [mm] | 620 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 740 mm |
| Vrsta izdelka | Garancija in servis |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23 Kilogram |
| Neto masa | 22.5 Kilogram |
| Volume | 75 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |