Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Garancija in servis

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDirektno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlakaVarnostna funkcijaTermostatski mešalni krog
EU RoHS izjeme6(c)
Globina embalaže [mm]150 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Regulira mešalni krogTermostatski ventil
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]580 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip HEX STVXB37
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVDovod
Tip regulatorja STVPM
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]58 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DHG3/4"
Velikost priključka HEG3/4"
Velikost priključka STVG3/4"
Višina embalaže [mm]620 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23 Kilogram
Neto masa22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm