Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Spodaj, Tip 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDirektno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlakaVarnostna funkcijaTermostatski mešalni krog
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]200 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]600 mm
Širina s pokrovom [mm]740 mm
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB37
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVDovod
Tip regulatorja STVPM
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]58 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Vita II
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa20 Kilogram
Neto masa19.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743