Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Garancija in servis

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min za talno ogrevanje, s cirkulacijo STV

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatne informacijeCirkulacija STVVarnostna funkcijaPogon za conski ventil
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material tresnil vijačenega HEXEPDM
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVGasketed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min za talno ogrevanje, s cirkulacijo STV
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip črpalke cirkulacije STVYONOS PARA Z15/7 RK
Tip črpalke za ogrevanjeYONOS PARA RS 15/6
Tip HEX STVU141RH
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]160 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za cirkulacijo STVWilo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa24 Kilogram
Neto masa22.8 Kilogram
Volume77.346 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm