Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Spodaj, 55 kW, Tip 2

145B1930

Danfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min za talno ogrevanje, s cirkulacijo STV

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatne informacijeCirkulacija STVVarnostna funkcijaPogon za conski ventil
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisDanfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min za talno ogrevanje, s cirkulacijo STV
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip črpalke cirkulacije STVYONOS PARA Z15/7 RK
Tip črpalke za ogrevanjeYONOS PARA RS 15/6
Tip HEX STVXB06H-1 40
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]160 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat MSS A
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za cirkulacijo STVWilo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.6 Kilogram
Neto masa16.4 Kilogram
Volume77.346 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm