Danfoss logo
MSS

Garancija in servis

145B1038

EvoFlat MSS1, brez prednjega izolacijskega pokrova EPP + TWA-Z 230V NF

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatne informacijePrednji izolacijski pokrov EPPTermični pogon za conski ventil
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC
Izolacijski materialPokrov EPP
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat MSS1, brez prednjega izolacijskega pokrova EPP + TWA-Z 230V NF
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip črpalke za ogrevanjeYONOS PARA R 15/6
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]160 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.63 Kilogram
Neto masa11.43 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm