Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Spodaj, 45 kW, Tip 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeCirkulacija STV
Globina brez pokrova [mm]110 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaTPC-M
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]800 mm
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Število gospodinjstev [Min]1
Tip črpalke cirkulacije STVYONOS PARA Z15/7 RK
Tip HEX STVXB06H-1 StS 26
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak + conski ventil
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]45 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]590 mm
Višina embalaže [mm]160 mm
Višina s pokrovom [mm]600 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat FSS A
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za cirkulacijo STVWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.73 Kilogram
Neto masa13.53 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605