Danfoss logo
145B0910

Garancija in servis

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min za radiatorsko ogrevanje s cirkulacijo STV

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeCirkulacija STV
Globina brez pokrova [mm]110 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaTPC-M
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min za radiatorsko ogrevanje s cirkulacijo STV
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]800 mm
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Min]1
Tip črpalke cirkulacije STVYONOS PARA Z15/7 RK
Tip HEX STVXB06H+ 60
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak + conski ventil
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]160 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za cirkulacijo STVWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.66 Kilogram
Neto masa15.46 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm