Danfoss logo
145B0910

Garancija in servis

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
DG Indicator ProfileContains Gas
Globina brez pokrova [mm]110 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaTPC-M
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
RemarksInsulated Flatstations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Širina embalaže [mm]800 mm
Širina s pokrovom [mm]545 mm
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak + conski ventil
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]590 mm
Višina embalaže [mm]160 mm
Višina s pokrovom [mm]590 mm
Vrsta izdelkaGarancija in servis
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.13 Kilogram
Neto masa9.93 Kilogram
Volume84.525 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm