Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3026

Vrsta izdelka: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]240 mm
Globina s pokrovom [mm]240 mm
Heating Control valveVMT
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Ime regulatorja ogrevanjaRAVK
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Material pokrovaBrez
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeRAVK
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]300 mm
Širina s pokrovom [mm]300 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviDN15
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]660 mm
Višina s pokrovom [mm]660 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa21 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Volume0.048 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm