Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Grelne preproge, DEVIflex 175T, 175 W/m², 3.80 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F1482

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Debelina [mm]7.90 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaSynthetic nail - 40 pc in box
Dolžina dovodnega vodnika [m]6.0 m
Dolžina preproge [m]5.00 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Izolacija prevodnikaXLPE
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionDEVIflex 175T 3,8m² 230V 665W
Moč ogrevanja [W]665 W
Moč preproge [W/m²]175 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]400 N
Karakteristika
Vrednost
Območje pokritosti [m²]3.80 m²
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Premer kabla [mm]6.9 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.8 m
Skupina izdelkovGrelne preproge
SoglasjeCE
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]79.8000 Ohm
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaDEVIflex 175T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.748 Kilogram
Neto masa3.633 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466253137