Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Grelne preproge, DEVIflex 150T, 150 W/m², 4.80 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F1473

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 6.4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Debelina [mm]7.90 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaSynthetic nail - 40 pc in box
Dolžina dovodnega vodnika [m]6.0 m
Dolžina preproge [m]6.40 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Izolacija prevodnikaXLPE
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionDEVIflex 150T 4,8m² 230V 740W
Moč ogrevanja [W]740 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]400 N
Karakteristika
Vrednost
Območje pokritosti [m²]4.80 m²
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Premer kabla [mm]6.9 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.8 m
Skupina izdelkovGrelne preproge
SoglasjeCE
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]71.3000 Ohm
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaDEVIflex 150T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.308 Kilogram
Neto masa4.193 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume37.03 Liter
EAN/UPC5703466253076