Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Grelne preproge, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F1440

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 11.4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Debelina [mm]7.90 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaSynthetic nail - 40 pc in box
Dolžina dovodnega vodnika [m]6.0 m
Dolžina preproge [m]11.40 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Izolacija prevodnikaXLPE
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionDEVIflex 75T 8,6m� 230V 625W
Moč ogrevanja [W]625 W
Moč preproge [W/m²]75 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]400 N
Območje pokritosti [m²]8.60 m²
Karakteristika
Vrednost
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Premer kabla [mm]6.9 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.8 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]84.4000 Ohm
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaDEVIflex 75T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.28 Kilogram
Neto masa5.165 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume33.075 Liter
EAN/UPC5703466252772